‧您現在的位置 > 產品資訊 > 三點組合 > 壓縮空氣超精密過濾器 > MJF / MJL 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

壓縮空氣超精密過濾器
MJF / MJL
MJF (管牙式) / MJL (法蘭式), 濾芯內部吸附空間達 98%,壽命長,運轉成本低。摺疊式濾材加大過濾面積,易於攔截雜質並能處理較高使用空氣風量,低壓損。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  最大處理風量 (Nm3/min)   MJF:1.6~25
  MJL:30~150
  出入口管徑   MJF:1" Rc1/2-Rc2 1/2"
  MJL:3" FL~8" FL
  重量   MJF:1.3~11 kg
  MJF:45~240 kg