‧您現在的位置 > 產品資訊 > 三點組合 > 壓縮空氣超精密過濾器 > MJF / MJL 相關配件
 
快速選單 系列:   型號:  

壓縮空氣超精密過濾器
MJF / MJL
MJF (管牙式) / MJL (法蘭式), 濾芯內部吸附空間達 98%,壽命長,運轉成本低。摺疊式濾材加大過濾面積,易於攔截雜質並能處理較高使用空氣風量,低壓損。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
M2E 系列 / M2E 10~100

利用熱對流原理,向上排風,散熱效果加倍。多台並聯使用,無熱空氣擾流問題。冷凝冷卻二合一,進風口大,排數少,對流佳,散熱效果好。

M2E 系列 / M2E 125~250

※ 操作簡單,ON/OFF 即可,全自動控制免調整。
※ 冷媒壓力控制採用定壓式,體積小、免調整、故障率低。

M2E 系列 / M2E 300~1500

開放落地式組裝設計,精巧不佔空間,安裝維修方便。空氣出入口設計位置低,配置閥門時便於操作。單管式熱交換系統管徑大路徑短,總壓降 0.01~0.15 MPa,能源更節省。

MHD 系列 / MHD 10~1000

吸附搭配置壓力錶,實際了解操作及再生壓力。微電腦單晶片控制器,操作容易,功能齊全如乾燥、再生、閥門異常...等動作指示,且更換檢修容易。