‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電磁閥 > MVSC/D 系列 > MVSC-220 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

MVSC 電磁閥
MVSC-220
本體寬幅 22mm,3口2位,5口2位,5口3位,配管口徑尺寸 Rc1/8,Rc1/4,直配管型,連座型,最大使用壓力 0.8 MPa,流量710~799 Nl/min(5/3)。

詳細規格 訂購代號 相關配件 產品比較 相關下載
  本體寬幅   22 mm
  配管口徑代號   6A, 8A
  閥種類   3口2位,5口2位,5口3位
  本體型式   直配管型、連座型
  配管口徑尺寸   Rc1/4 (3/2, 5/2, 5/3)
  Rc1/8 (5/2, 5/3)
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.2~0.8 MPa (3/2, 5/2)
  0.3~0.8 MPa (5/3)
  耐壓力   1 MPa
  流量   799 Nl/min,710 Nl/min(5/3)
  有效斷面積   18mm2 (3/2, 5/2)
  16mm2 (5/3)
  應答時間   30ms (3/2, 5/2)
  40ms (5/3)
  周圍溫度   -5℃~+50℃ (不凍結)
  定格電壓   AC110,220V(50/60)Hz, DC24V
  電力消耗   AC=4.8/4.4VA, 6/4.9VA, DC=2W
  電壓容許範圍   ±10%
  絕緣等級   F 級
  重量   184g~338g