‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電磁閥 > MVSC/D 系列 > MVSC-220 相關配件
 
快速選單 系列:   型號:  

MVSC 電磁閥
MVSC-220
本體寬幅 22mm,3口2位,5口2位,5口3位,配管口徑尺寸 Rc1/8,Rc1/4,直配管型,連座型,最大使用壓力 0.8 MPa,流量710~799 Nl/min(5/3)。

詳細規格 訂購代號 相關配件 產品比較 相關下載
聚氨酯管(PU管) / UM

具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。
UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。

聚氨酯管(PU管) / UML

使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa),使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)

消音器 / MSR

型號:MSR*-*:MSR01-S,MSR01-B,MSR02-S,MSR02-B,MSR03-B ,
配管口徑:Rc1/8,Rc1/4,Rc3/8

消音器 / MSLE

上部為曲孔性聚乙烯,下半部為實心的聚乙烯塑膠。
消音器本身含有螺牙,安裝容易,氣體經「曲孔性聚乙烯消音器」排到大氣中,過程中噪音會被降低。

消音器 / MSL

配管口徑尺寸: M5~R1,S 型及 B 型

消音節流閥 / MSLC2

配管口徑: R1/8,1/4,3/8,1/2, 型號: MSLC2-01,MSLC2-02,MSLC2-03,MSLC2-04

止逆閥 / MJBV

配管口徑: 1/8",1/4",3/8",1/2",使用壓力範圍: 0.1~0.7 MPa