‧您現在的位置 > 產品資訊 > 旋轉缸 > 旋轉氣壓缸 > MCRB 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

旋轉氣壓缸
MCRB
氣缸內徑: φ16,20,25,32(mm),同時藉雙缸作動及齒條—齒輪的旋轉驅動機構。可大幅度地調整旋轉角度(0°~190°)及三種本體安裝方式。利用軌型槽安裝傳感器,可容易地調整傳感器位置。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  氣缸內徑 (mm)   16,20,25,32
  配管口徑尺寸   Rc1/8
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.1~1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  給油   不需給油
  緩衝裝置   NBR緩衝墊塊
  搖動時間調整範圍   0.2~1.0 s/90°
  容許運動能量   緩衝墊片: 0.007J, 0.040J, 0.081J, 0.32J
  緩衝器: 0.039J, 0.116J, 0.294J, 1.6J
  傳感器   RCD
  重量   0.7~3.07 kg