‧您現在的位置 > 產品資訊 > 旋轉缸 > 旋轉氣壓缸 > MCRB 相關配件
 
快速選單 系列:   型號:  

旋轉氣壓缸
MCRB
氣缸內徑: φ16,20,25,32(mm),同時藉雙缸作動及齒條—齒輪的旋轉驅動機構。可大幅度地調整旋轉角度(0°~190°)及三種本體安裝方式。利用軌型槽安裝傳感器,可容易地調整傳感器位置。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
緩衝器 / MAC / MAD

MAC系列-具自動補償功能:迷你型,多孔型,長行程多孔固定式
MAD系列-具自動補償功能:單孔調整型,多孔調整型
MAC自動補償系列-雙向緩衝

傳感器 / RCD

RCD(有接點)、RND(無接點NPN)、RPD(無接點PNP), 適用氣缸型號: MCRB