‧您現在的位置 > 產品資訊 > 三點組合 > 調壓器 > MAR401 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

空氣調理組合(調壓器)
MAR401
配管口徑尺寸: 1/4, 3/8, 1/2,最高使用壓力: 1.5 MPa,
耐壓力: 2MPa

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  配管口徑代號   8A, 10A, 15A
  配管口徑尺寸   1/4, 3/8, 1/2
  使用流體   空氣
  最高使用壓力   1.5 MPa
  設定壓力範圍   標準型:0.1~0.85 MPa
  高壓型:0.1~1.5 MPa
  耐壓力   2 MPa
  周圍溫度   -5~+60℃ (不凍結)
  附屬配件   壓力錶(PG-20),L 型支架
  重量   450 g