‧您現在的位置 > 產品資訊 > 三點組合 > 調壓器 > MAR401 相關配件
 
快速選單 系列:   型號:  

空氣調理組合(調壓器)
MAR401
配管口徑尺寸: 1/4, 3/8, 1/2,最高使用壓力: 1.5 MPa,
耐壓力: 2MPa

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
壓力傳感器 / MP41

直接安裝於三點組合,3 色壓力數值顯示,應差可調整,高精度,低價格,壓力單位可設定:MPa, kgf/cm2, bar, psi

 
/

 
/

壓力錶 / MP23

壓力範圍:正壓 -0.1~1 MPa,連成壓:-100.0~100kPa,高精度。

壓力錶 / PG

配管口徑尺寸: R1/16, R1/8, R1/4,使用壓力範圍: 0~2 MPa