‧您現在的位置 > 產品資訊 > 迷你氣壓缸 > 迷你氣壓缸 > MCMI 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

ISO-6432 迷你氣壓缸
MCMI
氣缸內徑: φ8,10,12,16,20,25 (mm),採用含油合金,特殊軸承襯套,使活塞桿無需給油。氣壓缸採用高級不銹鋼材質,更具耐磨、腐蝕性。根據國際標準ISO-VDMA規格製作,大多數零件可互相替換。多樣化支架可供選擇。全系列均附磁。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  氣缸內徑 (mm)   8, 10, 12, 16, 20, 25
  配管口徑尺寸   M5×0.8, G1/8
  使用流體   空氣
  最大使用壓力   0.7 MPa
  最小使用壓力   0.06 MPa
  耐壓力   1 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  給油   不需給油
  使用速度範圍   50~500mm/sec
  最大容許動能 (焦耳)   墊片緩衝 0.02~0.4J
  可調緩衝 0.4~0.97J
  傳感器   RCA (搭配BA20,BA25束帶)
  (搭配BGS20,BGS25束帶)
  RCM (搭配BM16~BM25束帶)
  RCS (搭配BJ8~BJ16束帶)
  備註   ※感應開關束帶代號 BM16,16 為氣缸內徑。