‧您現在的位置 > 產品資訊 > 迷你氣壓缸 > 迷你氣壓缸 > MCMI 產品特色
 
快速選單 系列:   型號:  

ISO-6432 迷你氣壓缸
MCMI
氣缸內徑: φ8,10,12,16,20,25 (mm),採用含油合金,特殊軸承襯套,使活塞桿無需給油。氣壓缸採用高級不銹鋼材質,更具耐磨、腐蝕性。根據國際標準ISO-VDMA規格製作,大多數零件可互相替換。多樣化支架可供選擇。全系列均附磁。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
‧ 免給油:
  採用含油合金,特殊軸承襯套,使活塞桿無需給油。
‧ 高品質;耐久佳:
  氣壓缸採用高級不銹鋼材質,更具耐磨、腐蝕性。
‧ ISO標準規格:
  根據國際標準ISO-VDMA規格製作,大多數零件可互相替換。
‧ 多樣化支架種類:
  多種支架可供選擇,固定式及活動式安裝皆可。
‧ 配管孔螺牙Rc.NPT.均可製作
‧ 全系列均附磁