‧您現在的位置 > 產品資訊 > 標準氣壓缸 > ISO 無繫緊桿型 > MCQI2 相關配件
 
快速選單 系列:   型號:  

ISO-VDMA 標準 PROFILE氣壓缸(無繫緊桿型)
MCQI2
氣缸內徑: φ32~100 (mm),根據國際標準 ISO-VDMA 規格製作,屬無繫緊桿型,大多數零件可互相替換。 缸管四面均設計埋入式傳感器固定溝槽,可依實際使用需求變更傳感器安裝位置。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
傳感器 / RCI

RCI(有接點)、RCI-N(有接點NPN)、RCI-P(有接點PNP)、RNI(無接點NPN)、RPI(無接點PNP), 適用氣缸型號: MCQI2, MCKQI2, MCBQI2, MCJI, MCGI, MGTB, MGTU, MGTX, METB,為埋入式傳感器

浮動接頭 / MFC

消除兩軸間因連結誤差,所產生的干涉現象。可適度放大配合件之加工精度。符合體積小,高抗拉、抗壓強度要求。

魚眼接頭 / PHS

屬陰螺紋連結;屬崁入式的銅襯結構;具注黃油嘴;
柄部本體材質屬構造用碳鋼;球體屬高碳鉻軸承鋼