‧您現在的位置 > 產品資訊 > 標準氣壓缸 > ISO 無繫緊桿型 > MCQI2 相關下載
 
快速選單 系列:   型號:  

ISO-VDMA 標準 PROFILE氣壓缸(無繫緊桿型)
MCQI2
氣缸內徑: φ32~100 (mm),根據國際標準 ISO-VDMA 規格製作,屬無繫緊桿型,大多數零件可互相替換。 缸管四面均設計埋入式傳感器固定溝槽,可依實際使用需求變更傳感器安裝位置。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
 
MCQI2
請按滑鼠右鍵→另存目標
特殊規格訂購
請按滑鼠右鍵→另存目標
特殊軸端形狀
請按滑鼠右鍵→另存目標
       
 
技術資料
請按滑鼠右鍵→另存目標
       
  dwg dxf view
 MCQI2-11-32 請按滑鼠右鍵→另存目標請按滑鼠右鍵→另存目標請按滑鼠右鍵→另存目標
 MCQI2-11-40 請按滑鼠右鍵→另存目標請按滑鼠右鍵→另存目標請按滑鼠右鍵→另存目標
 MCQI2-11-50 請按滑鼠右鍵→另存目標請按滑鼠右鍵→另存目標請按滑鼠右鍵→另存目標
 MCQI2-11-63 請按滑鼠右鍵→另存目標請按滑鼠右鍵→另存目標請按滑鼠右鍵→另存目標
 MCQI2-11-80 請按滑鼠右鍵→另存目標請按滑鼠右鍵→另存目標請按滑鼠右鍵→另存目標
 MCQI2-11-100 請按滑鼠右鍵→另存目標請按滑鼠右鍵→另存目標請按滑鼠右鍵→另存目標