‧您現在的位置 > 產品資訊 > 壓縮空氣乾燥機 > M2E 系列 > M2E 125~250 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

M2E 系列
M2E 125~250
※ 操作簡單,ON/OFF 即可,全自動控制免調整。
※ 冷媒壓力控制採用定壓式,體積小、免調整、故障率低。

產品特色 詳細規格 相關配件 相關下載
  空氣處理量(Nm3/min)   18~36
  出入口管徑(inch)   3”FL~4”FL
  電源(50/60Hz)   3φ/380V(220V.440V 接受訂製)
  冷媒壓縮機(kw)   3.6~7.0
  使用電流(A)   5.0~10.2
  滿載電流(A)   5.7~12.2
  冷媒型式   R-407C (R22,R404A,R134a 接受訂製)
  風扇馬達(W)   600, 250x2
  外型尺寸H*L*W(mm)   1420x1280x780, 1600x1800x950
  重量(kg)   270~400
  使用條件   入口溫度:(N Type) 5~50℃ (@40℃)
  入口溫度:(G Type) 5~80℃ (@60℃)
  冷卻水溫度:5~40℃(@32℃)
  環境溫度:2~42℃(@38℃)
  冷卻水壓力:0.2~0.4 MPa
  使用壓力:<1.0 MPa(@0.7 MPa)
  冷卻水流量:100×最大處理量(L/hr) N Type
  冷卻水流量:250×最大處理量(L/hr) G Type