‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電磁閥 > MVDC 系列 > MVDC-220 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

電磁閥(直動式)
MVDC-220
本體寬幅 22mm,2口2位,3口2位,直配管型,配管口徑尺寸 Rc1/8,最大使用壓力 0.7 MPa。

詳細規格 訂購代號 相關下載
  本體寬幅   22mm
  配管口徑代號   6A
  閥種類   2口2位, 3口2位
  本體型式   直配管型
  配管口徑尺寸   Rc1/8
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.01~0.7 MPa
  耐壓力   1 MPa
  流量   53 Nl/min
  有效斷面積   0.8 mm2
  應答時間   20 ms
  周圍溫度   -5~+50℃(不凍結)
  定格電壓   AC110V,220V(50/60)Hz,DC24V
  電力消耗   AC=6/4.9VA DC=2.5W
  電壓容許範圍   ±10%
  絕緣等級   F 級
  重量   155g