‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電磁閥 > MVSI 系列 > MVSI-260 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

ISO-1 電磁閥
MVSI-260
本體寬幅 26mm,5口2位,5口3位,連座型及底座型,
最大使用壓力 0.7 MPa,流量 888~977 Nl/min。

詳細規格 訂購代號 相關下載
  本體寬幅   26mm
  閥種類   5口2位,5口3位
  本體型式   連座型,底座型
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.2~0.7 MPa (5/2)
  0.3~0.7 MPa (5/3)
  耐壓力   1 MPa
  流量   977 Nl/min (5/2)
  888 Nl/min (5/3)
  有效斷面積   22mm2 (5/2)
  20mm2 (5/3)
  應答時間   40ms
  周圍溫度   -5~+50℃ (不凍結)
  定格電壓   AC110V, 220V (50/60)Hz, DC24V
  電力消耗   AC=6/4.9VA DC=2.5W
  電壓容許範圍   ±10%
  絕緣等級   F 級
  重量   312g, 422g, 572g