‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電磁閥 > MVSE 系列 > MVSE-600 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

MVSE 電磁閥
MVSE-600
本體寬幅60mm,5口2位,直配管型,配管口徑尺寸 Rc3/4, Rc1,最大使用壓力 0.7 MPa,流量 4440 Nl/min。

詳細規格 訂購代號 相關配件 產品比較 相關下載
  本體寬幅   60mm
  配管口徑代號   20A,25A
  閥種類   5口2位
  本體型式   直配管型
  配管口徑尺寸   Rc3/4, Rc1
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.2~0.7 MPa
  耐壓力   1 MPa
  流量   4262 Nl/min(20A)、5994 Nl/min(25A)
  有效斷面積   20A:96mm2、25A:100mm2
  應答時間   80ms
  周圍溫度   -5~+50℃ (不凍結)
  定格電壓   AC110,220V(50/60)Hz, DC24V
  電力消耗   AC=13/11VA,DC=10W
  電壓容許範圍   ±10%
  絕緣等級   H 級
  重量   1817g, 2102g