‧您現在的位置 > 產品資訊 > 壓縮空氣乾燥機 > M2E 系列 > M2E 10~100 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

M2E 系列
M2E 10~100
利用熱對流原理,向上排風,散熱效果加倍。多台並聯使用,無熱空氣擾流問題。冷凝冷卻二合一,進風口大,排數少,對流佳,散熱效果好。

產品特色 詳細規格 相關配件 相關下載
  最大處理風量(Nm3/min)   1.2~15
  出入口管徑(inch)   3/4”Rc~2”Rc
  電源(50/60Hz)   220V/1φ,220V/3φ
  冷媒壓縮機(kw)   0.5~2.6
  使用電流(A)   2.4~3.5
  滿載電流(A)   2.75~8.7
  冷媒型式   R134a,R-22
  風扇馬達(W)   60~400
  外型尺寸H*L*W(mm)   735 x 500 x 380~1050 x 1020 X540
  重量(kg)   40~173
  使用條件   入口溫度:5~80℃(@60℃)
  環境溫度:2~42℃(@38℃)
  使用壓力:≦1.0MPa (@0.7MPa)
  壓力露點:2~10℃ (@10℃)