‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電磁閥 > MVSC/D 系列 > MVSC-460 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

MVSC 電磁閥
MVSC-460
本體寬幅 46mm,3口2位,5口2位,5口3位,配管口徑尺寸 G1/2,直配管型,最大使用壓力 0.8 MPa,流量 1332~2220 Nl/min。

詳細規格 訂購代號 相關配件 產品比較 相關下載
  本體寬幅   46 mm
  配管口徑代號   15A
  閥種類   3口2位, 5口2位, 5口3位
  本體型式   直配管型
  配管口徑尺寸   G1/2
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.2~0.8 MPa
  0.3~0.8 MPa (5/3)
  耐壓力   1 MPa
  流量   2220 Nl/min(3/2,5/2)
  1332 Nl/min(5/3)
  有效斷面積   60mm2(3/2)
  50mm2(5/2)
  30mm2(5/3)
  應答時間   50ms
  周圍溫度   -5℃~+50℃ (不凍結)
  定格電壓   AC110,220V(50/60)Hz, DC24V
  電力消耗   AC=4.8/4.4VA, 6/4.9VA, DC=2W
  電壓容許範圍   ±10%
  絕緣等級   F 級
  重量   330g~634g