‧您現在的位置 > 產品資訊 > 薄型(治具)氣壓缸 > 薄型氣壓缸 > MCJA-3 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

薄型氣壓缸
MCJA-3
氣缸內徑: φ12~100 (mm),本體使用精心挑選的鋁合金素材,經過硬質陽極處理;更具耐磨耐蝕性,配合精密的組裝技術;並且藉由嚴格地全數檢查,達到可絕對信賴的品質要求。

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型/押出型/引入型,複動型
  氣缸內徑(mm)   12~100
  配管口徑尺寸   M5×0.8, Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   複動: 0.02~1 MPa
  單動: 0.1~1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  使用速度範圍   50~500 mm/sec
  傳感器   RCB,RCE,RCE1,RDEP