‧您現在的位置 > 產品資訊 > 氣動 & 機械閥 > 氣動閥 > MVAA-150 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

氣動閥
MVAA-150
配管口徑尺寸: M5x0.8,使用壓力範圍: 0~0.8 MPa,耐壓力: 1 MPa

詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑代號   M5
  配管口徑尺寸   M5×0.8
  方口數   5口
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.15~0.8 MPa
  耐壓力   1 MPa
  有效斷面積   3.8 mm2
  導引壓力範圍   0.15~0.8 MPa
  周圍溫度   -5~+60℃ (不凍結)
  重量   47g, 58g