‧您現在的位置 > 產品資訊 > 迷你氣壓缸 > 不旋轉氣壓缸 > MCKMI 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

不旋轉氣壓缸
MCKMI
氣缸內徑: φ20, 25 (mm),活塞桿採用六角軸心,故不旋轉。根據國際標準ISO-VDMA規格製作,大多數零件可互相替換。採用含油合金,特殊軸承襯套,使活塞桿無需給油。氣壓缸採用高級不銹鋼材質,更具耐磨、腐蝕性。多樣化支架可供選擇。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  氣缸內徑 (mm)   20, 25
  配管口徑尺寸   G1/8
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.06 ~ 0.7 MPa
  耐壓力   1 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  給油   不需給油
  使用速度範圍   50~500mm/sec
  活塞桿不迴轉精度   ±0.7°
  最大容許動能 (焦耳)   墊片緩衝 0.27,0.4J
  可調緩衝 0.66~0.97J
  容許迴轉扭力   2.0 kgf-cm, 2.5 kgf-cm