‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電磁閥 > MVSP 系列 > MVSP-180 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

MVSP 系列
MVSP-180
本體寬幅 18mm,3口2位,5口2位,5口3位,配管口徑尺寸 Rc1/8,直配管型,最大使用壓力 0.8 MPa,流量 490~817 Nl/min。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 產品比較 相關下載
  本體寬幅   18 mm
  閥種類   3口2位,5口2位,5口3位
  本體型式   直配管型 , 連座型
  配管口徑尺寸   Rc1/8
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.15~0.8 MPa
  0.2~0.7 MPa(5/3)
  耐壓力   1 MPa
  流量   490 ~ 817 Nl/min
  有效斷面積   9 mm2 ~ 15 mm2
  應答時間   30ms
  周圍溫度   -5~+50℃ (不凍結)
  定格電壓   AC110V, 220V (50/60)Hz, DC12/24V
  電力消耗   AC=5VA, 5.5VA (220V), DC=0.95W
  電壓容許範圍   ±10%
  絕緣等級   F 級
  重量   90 g ~ 143 g