‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電動缸 > 電動夾爪 > MEHC 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

電動夾爪(附馬達)
MEHC
規格:20, 25
適用馬達 25框
軟體下載: TC100控制器

詳細規格 訂購代號 相關下載
  規格   20, 25
  本體寬幅   20:50mm, 25:63mm
  夾持力範圍   22~98N
  開閉速度   5~50mm/s
  開閉行程   20:10mm, 25:14mm
  重複精度   ±0.02mm
  使用溫度範圍   0~+40℃
  使用濕度範圍   RH90以下
  導引機構   線性滑軌
  重量   20:368g, 25:552g