‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電動缸 > 電動缸 > MES* 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

微型滑台電動缸(附馬達)
MES*
型號:MESH, MESF, MESS
規格:20, 適用馬達 25框
軟體下載: TC100控制器

詳細規格 訂購代號 相關下載
  規格   20
  本體寬幅   MESH:64.5mm
  MESF:92mm
  MESS:82mm
  最大速度   ≤50, ≤250 mm/s
  最大行程   50mm
  最大荷重   6kg
  重複精度   ±0.02mm