‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電動缸 > 電動缸 > MEQYC 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

活塞桿電動缸-螺桿驅動(附馬達)
MEQYC
規格:50, 50D, 50L, 65, 65D, 65L
適用馬達 52框, 65框
軟體下載: TC100控制器

詳細規格 相關下載
  規格   小型:50, 50D, 50L
  標準型:65, 65D, 65L
  本體寬幅   50:52mm, 50D:52mm, 50L:52mm,
  65:65mm, 65D:65mm, 65L:65mm
  最大行程   50:300mm, 50D:300mm, 50L:300mm,
  65:500mm, 65D:500mm, 65L:500mm
  最大荷重   50:30kg, 50D:30kg, 50L:30kg,
  65:110kg, 65D:110kg, 65L:110kg
  重複精度   ±0.01mm