‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電動缸 > 電動缸 > METSC 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

滑台電動缸-螺桿驅動(附馬達)
METSC
規格:5, 6, 10, 12, 13
適用馬達 42框
軟體下載: TC100控制器

詳細規格 相關下載
  規格   小型:5, 6
  標準型:10, 12, 13
  本體寬幅   5:51mm, 6:65mm, 10:102mm,
  12:102mm, 13:135mm
  最大行程   5:800mm, 6:800mm, 10:1050mm,
  12:1050mm, 13:1050mm
  最大荷重   5:10kg, 6:30kg, 10:50kg,
  12:50kg, 13:70kg
  重複精度   ±0.01mm