‧您現在的位置 > 產品資訊 > 其他輔助裝置 > 傳感器 > RDEP 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

傳感器
RDEP
適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCJT, MCFA, MCGS, MCGB,
MCGJ, MCGD, MCG3, MCDA, MCSS, MCSH, MSB*, MSL*, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB

詳細規格 訂購代號 相關下載
  配線方式   2 線式
  開關邏輯   電子式無接點,常開型
  接點型式   無接點
  使用電壓範圍   10~28V DC
  最大開關電流   5~50mA max.
  接點容量   1.5W max. (※1)
  內部電壓降   5V max.
  洩漏電流   1mA max.
  指示燈亮顏色   不穩定感應範圍: 紅燈 ; 穩定感應範圍: 綠燈
  電線   φ4.8, 2C, PVC
  使用溫度範圍   -10℃~+60℃ (不凍結)
  耐衝擊   50G (※2)
  耐振動   9G (※3)
  保護構造等級   IEC 60529 IP67
  保護迴路   3 , 4 (※4)
  重量   100g (3m 電線)
  備註   ※1. 不可超過接點容量 (P=V×I)。
  ※2. 正弦波/X、Y、Z 3軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms。
  ※3. 復振幅1.5mm/10hHz-55Hz掃頻,持續1分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時。
  ※4. 1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護。