‧您現在的位置 > 產品資訊 > 薄型(治具)氣壓缸 > 扁平型氣壓缸 > MCJU 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

扁平型氣壓缸(活塞桿不迴轉)
MCJU
氣缸內徑: φ25,32,40,50,63mm 扁平型氣缸設計,可減少安裝空間且具活塞桿不迴轉之特性。 於缸體擠製時外圍預留裝配槽,使傳感器搭配固定座更便於安裝固定及位置調整。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  氣缸內徑(mm)   25, 32, 40, 50, 63
  配管口徑尺寸   25: M5×0.8
  32, 40: Rc1/8
  50, 63: Rc1/4
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.05~0.7 MPa
  耐壓力   1.0 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  給油   不需給油
  使用速度範圍   50~500 mm/sec
  緩衝裝置   橡膠緩衝
  行程長度公差   +0 ~ +1.5mm (※)
  行程長度公差不含緩衝墊片的變化量
  傳感器   RDF, RDGV
  備註   行程長度公差不含緩衝墊片的變化量。