‧您現在的位置 > 產品資訊 > 機械手 > 20° 開關型夾爪 > MCHT 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

20° 開關型夾爪
MCHT
缸體規格: 80~200, 拉桿式原理滑塊設計,使夾爪開啟角度較大。
小巧尺寸設計,確保工作中有最低的干涉。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  缸體規格   80, 100, 125, 160, 200
  夾爪開啟角度   單邊 20°
  夾爪關閉力   240~4500 N
  最大爪臂長度   80 ~ 150 mm
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.2~0.8 MPa, 額定工作壓力: 0.6 MPa
  開閉時間   開啟時間: 0.04~0.2 s, 關閉時間: 0.02~0.5 s
  周圍溫度   +5℃~ +80℃
  壓縮空氣消耗量   8.1~345 cm3
  給油   不需給油
  重覆精度   ±0.02, 0.05 mm
  保護構造等級   IEC60529 IP40
  傳感器   RDF, RDFV
  近接感測器   RDP8 (2線式), RNP8 (3線式)
  附屬配件   求心襯套
  重量   0.4 ~ 8.6 kg
  建議工件重量   1.2 ~ 20 kg