‧您現在的位置 > 產品資訊 > 機械手 > 超薄三爪機械手 > MCHJ 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

超薄三爪機械手
MCHJ
缸體規格: φ50~300 ,小巧尺寸設計,確保工作中有最低的干涉,且堅固的T型導軌設計,確保精確夾持工件。
大型圓形活塞驅動設計,確保最大夾持力。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  缸體規格   50, 66, 80, 100, 125,
  160, 200, 300
  單爪行程(mm)   4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 30
  夾爪關閉力   450~15300 N
  夾爪開啟力   500~15550 N
  使用壓力範圍   0.2~0.8 MPa
  開閉時間   0.02~0.8 s
  周圍溫度   +5℃~ +80℃
  壓縮空氣消耗量   9.2~2270 cm3
  給油   不需給油
  重覆精度   0.01~0.05 ±mm
  傳感器   RDF, RDFV
  近接感測器   RDP8 (2線式), RNP8 (3線式)
  附屬配件   感測器固定塊,求心襯套
  重量   0.22~24 kg
  建議工件重量   2.2~78 kg