‧您現在的位置 > 產品資訊 > 其他輔助裝置 > 緩衝器 > MAC / MAD 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

油壓緩衝器
MAC / MAD
MAC系列-具自動補償功能:迷你型,多孔型,長行程多孔固定式
MAD系列-具自動補償功能:單孔調整型,多孔調整型
MAC自動補償系列-雙向緩衝

詳細規格 訂購代號 相關下載
  螺紋公稱   M8*10~M27*1.5
  行程   6~80 mm
  每次最大吸收能量   2~250 Nm
  每小時最大吸收能量   8800~180000 Nm
  最大有效荷重   0.5~6000 kgf
  最高撞擊速度   0.3~6.8 m/s
  工作溫度範圍   -10~80℃
  重量   11~1030g