‧您現在的位置 > 產品資訊 > 機械手 > 平行機械手 > MCHS 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

超薄平行機械手
MCHS
缸體規格: φ50~300, 小巧尺寸設計,確保工作中有最低的干涉,且堅固的T型導軌設計,確保精確夾持工件。
橢圓形活塞驅動設計,確保最大夾持力。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  缸體規格   50, 66, 80, 100, 125, 160, 200, 300
  單爪行程(mm)   4~30
  夾爪關閉力   170~6675 N
  夾爪開啟力   185~6830 N
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.3~0.8 MPa
  開閉時間   0.02~0.4 s
  周圍溫度   +5℃~ +80℃
  壓縮空氣消耗量   4.1~980 cm3
  給油   不需給油
  重覆精度   0.01, 0.02, 0.04 ±mm
  傳感器   RDF, RDFV
  近接感測器   RDP8 (2線式), RNP8 (3線式)
  附屬配件   感測器固定塊,求心襯套
  重量   0.14~14 kg
  建議工件重量   0.85~32 kg