‧您現在的位置 > 產品資訊 > 導桿氣壓缸 > 雙軸倍力缸 > MCDJ 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

雙軸倍力缸
MCDJ
氣缸內徑: φ6, 10 (mm),對於拾取與配置的作業上,此種雙軸倍力缸提供了高精度的導引需求;同時,藉由兩支活塞桿構造產生了兩倍推力的功能。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  氣缸內徑 (mm)   φ6, φ10
  配管口徑尺寸   M3×0.5, M5×0.8
  使用流體   空氣
  最小使用壓力   φ6: 0.15 MPa, φ10: 0.1 MPa
  最大使用壓力   0.7 MPa
  耐壓力   1 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  使用速度範圍   50~500 mm/sec
  給油   不需給油
  緩衝裝置   NBR 緩衝墊塊
  傳感器   RDF, RDGV