‧您現在的位置 > 產品資訊 > 其他輔助裝置 > 增壓器 > MVBAT 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

增壓器
MVBAT
將工廠一部份空氣壓力最大增壓到2倍。
全為氣壓作動而不須供電,低發熱且安置簡單。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  增壓比   2倍
  配管口徑尺寸   Rc3/8
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.2~1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  最大流量   1000 l/min (※)
  周圍溫度   +2℃~+50℃
  供給壓力範圍   0.1~1 MPa
  安裝方向   水平
  給油   潤滑油脂(非潤滑油)
  附屬配件   壓力錶(PG-25)
  選用配件   精密調壓過濾器(MAFRF401AD-10A)
  消音器(MSLT-03), 排水閥
  重量   12000g, 14436g
  備註   ※ 最大流量為入口壓力=出口壓力=0.5 MPa 時的值。