‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電動缸 > 電動缸 > METS 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

滑台電動缸-螺桿驅動(不附馬達)
METS
規格: 5M, 6M, 10, 12, 13, 14, 17, 22
適用 步進馬達 42框, 57框及 伺服馬達 100W~750W

詳細規格 相關下載
  規格   小型: 5M, 6M
  標準型: 10, 12, 13, 14
  大型: 17, 22
  本體寬幅   5M: 51mm, 6M: 65mm, 10: 102mm, 12: 102mm, 13: 135mm, 14: 135mm, 17: 170mm, 22: 220mm
  馬達容量   步進馬達/伺服馬達 5M: 42M / 100W , 6M: 57M / 100W,
  伺服馬達 10: 100W, 12: 100W, 13: 200W,
  14: 200W/400W, 17: 400W / 750W, 22: 750W
  最大行程   5M: 800mm, 6M: 800mm, 10: 1050mm, 12: 1050mm, 13: 1050mm, 14: 1050mm, 17: 1250mm, 22: 1500mm
  最大荷重   5M: 10kg, 6M: 30kg, 10: 50kg, 12: 50kg, 13: 70kg, 14: 110kg, 17: 120kg, 22: 150kg
  重複精度   ±0.01