‧您現在的位置 > 產品資訊 > 其他輔助裝置 > 傳感器 > RCS 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

傳感器
RCS
RCS(有接點)、RNS(無接點NPN)、RPS(無接點PNP), 適用氣缸型號: MCMA、MCMI、MCMJ

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  配線方式   RCS: 2線式
  RNS, RPS: 3線式
  開關邏輯   RCS: SPST 常開型
  RNS, RPS: 電子式無接點,常開型
  接點型式   RCS: 有接點
  RNS: 無接點 NPN
  RPS: 無接點 PNP
  使用電壓範圍   RCS: 5~240V DC/AC
  RNS, RPS: 5~30V DC
  最大開關電流   RCS: 100mA max
  RNS, RPS: 200mA max
  接點容量   RCM: 10W max.
  RNM, RPM: 6W max. (※1)
  消耗電流   RNS, RPS: 8mA@24V DC max.
  內部電壓降   RCS: 3.0V max.
  RNS, RPS: 1V@200mA max.
  洩漏電流   RNS, RPS: 0.01mA max.
  指示燈亮顏色   RCS, RNS: 紅燈
  RPS: 綠燈
  電線   RCS: φ2.8, 2C, PVC
  RNS, RPS: φ2.8, 3C, PVC
  使用溫度範圍   -10℃~+70℃(不凍結)
  耐衝擊   RCS: 30G
  RNS, RPS: 50G (※2)
  耐振動   9G (※3)
  保護構造等級   IEC 60529 IP67
  保護迴路   RCM: 1
  RNM, RPM: 3,4 (※4)
  重量   23.5g (2m 電線)
  備註   ※1: 不可超過接點容量(P=Vxl)。
  ※2: 正弦波/X、Y、Z 3 軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms。
  ※3: 復振幅1.5mm/10hHz-55Hz掃頻,持續1分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時。
  ※4: 1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護。