‧您現在的位置 > 產品資訊 > 導桿氣壓缸 > 雙導桿氣壓缸 > MCGI 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

薄型雙導桿氣壓缸
MCGI
舉起型/滑動軸承, 氣缸內徑: φ20~100(mm),經空氣推動使活塞桿產生拉、推功能,並經由雙導桿作用可得到精確之操作。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  氣缸內徑 (mm)   20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  配管口徑尺寸   M5×0.8, G1/8
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.1~1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  使用速度範圍   50~500 mm/sec
  給油   不需給油
  緩衝裝置   橡膠緩衝
  行程長度容許差   +0 ~ +1.0mm (※1)
  傳感器   RCI
  備註   ※1.行程長度公差不含緩衝墊片的變化量。