‧您現在的位置 > 產品資訊 > 夾持氣壓缸 > 夾持氣缸 > MCKG 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

夾持氣缸
MCKG
氣缸內徑: φ50,63 (mm),氣壓缸管使用鋁合金材質,經氧化鋁處理,更具耐磨及耐腐蝕性。採用無給油軸承及耐磨密封環使用壽命增長。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  氣缸內徑(mm)   50, 63
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.05~1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5°C~+60°C(不凍結)
  給油   不需給油
  使用速度範圍   50~500 mm/sec
  傳感器   RCA, RDKP
  傳感器束帶   RCA: BGA50, BGA63
  RDEP: PMB-040