‧您現在的位置 > 產品資訊 > 薄型(治具)氣壓缸 > 薄型氣壓缸 > MCJI-3 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

多位置型-薄型氣壓缸
MCJI-3
氣缸內徑: φ20~80 (mm),符合 ISO 21287 標準,而設計出的產品。於缸體擠製時,於外圍預留裝配槽;使傳感器在安裝固定及位置調整時,均極其簡單。RCI 傳感器固定於本體上不突出,也不佔空間。全系列均附磁。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  氣缸內徑(mm)   20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  配管口徑尺寸   20,25: M5×0.8,
  32~100: G1/8
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.05~1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  給油   不需給油
  使用速度範圍   50~500 mm/sec
  緩衝裝置   橡膠緩衝
  行程長度公差   +0 ~ +1.0mm (※)
  傳感器   RCI
  備註   ※ 行程長度公差不含緩衝墊片變化量