‧您現在的位置 > 產品資訊 > 其他輔助裝置 > 傳感器 > RCE1 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

傳感器
RCE1
RCE(有接點)、RNE(無接點NPN)、RPE(無接點PNP), 適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCJT, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD,
MCGJ, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSF, MCRPMD,
MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL* 使用電壓範圍: 5~120V DC/AC, RNE, RPE: 使用電壓範圍:5~30V DC

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  配線方式   2線式
  開關邏輯   SPST 常開型
  接點型式   有接點
  使用電壓範圍   5~120V DC/AC
  最大開關電流   100mA max.
  接點容量   10W max. (※1)
  內部電壓降   3.5V max.
  指示燈亮顏色   紅燈
  電線   φ2.8,2C,PU
  使用溫度範圍   -10℃~+70℃ (不凍結)
  耐衝擊   30G(※2)
  耐振動   9G(※3)
  保護構造等級   IEC 60529 IP67
  保護迴路   1 (※5)
  重量   20g (2m 電線)
  備註   ※1: 不可超過接點容量(P=Vxl)。
  ※2: 正弦波/X、Y、Z 3 軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms。
  ※3: 復振幅1.5mm/10hHz-55Hz掃頻,持續1分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時。
  ※4: 1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護。