‧您現在的位置 > 產品資訊 > 其他輔助裝置 > 導線接頭 > M83 / M84 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

導線接頭
M83 / M84
M83: M8, 3PIN / M84: M8, 4PIN
R: 直式 / RL: 90° , 電線材質: PVC / PUR

詳細規格 訂購代號 相關下載
  額定電壓   60V DC/AC
  額定電流   3A
  端子材質   銅鍍金
  包覆端子材質   PA
  接頭外觀材質   PP
  接頭外觀顏色   黑色
  電線規格,材質   φ4.5, PVC / φ4.5, PUR
  電線顏色   灰色(PVC), 黑色(PUR)
  導線規格   24AWG
  使用溫度範圍   -20℃~+80℃ (不凍結)
  保護構造等級   IEC60529 IP 67