‧您現在的位置 > 產品資訊 > 其他輔助裝置 > 傳感器 > RDGV 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

傳感器
RDGV
RDGV(無接點),RNGV(無接點 NPN),RPGV(無接點 PNP), 適用氣缸型號: MCJU, MCFB, MCMJP, MCGS, MCDJ

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  配線方式   RDGV: 2線式
  RNGV,RPGV: 3線式
  開關邏輯   電子式無接點,常開型
  接點型式   RDGV: 無接點
  RNGV: 無接點 NPN
  RPGV: 無接點 PNP
  使用電壓範圍   RDGV: 10~28V DC
  RNGV, RPGV: 4.5~28V DC
  最大開關電流   RDGV: 4~20mA max.
  RNGV, RPGV: 50mA max.
  接點容量   RDGV: 0.6W max.
  RNGV, RPGV: 1.5W max.(※1)
  消耗電流   RNGV, RPGV: 10mA @24V DC max
  內部電壓降   RDGV: 3.5V max.
  RNGV, RPGV: 0.5V @ 50mA max.
  洩漏電流   RDGV: 0.8mA max.
  RNGV, RPGV: 0.01mA max.
  指示燈亮顏色   紅燈
  電線   RDGV: φ2.6,2C, PVC
  RNGV, RPGV: φ2.6,3C, PVC
  使用溫度範圍   -10℃~+70℃(不凍結)
  耐衝擊   50G (※2)
  耐振動   9G (※3)
  保護構造等級   IEC 60529 IP67
  保護迴路   RDGV: 4
  RNGV, RPGV: 3,4 (※4)
  重量   23g(2m 電線)
  備註   ※1:不可超過接點容量(P=Vxl)。
  ※2:正弦波/X、Y、Z 3 軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms。
  ※3:復振幅1.5mm/10hHz-55Hz掃頻,持續1分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時。
  ※4:1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護。