‧您現在的位置 > 產品資訊 > 機械手 > 迴轉機械手 > MCRH 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

迴轉機械手
MCRH
氣缸內徑: 16, 配管口徑尺寸: M3×0.5, M5×0.8, 使用壓力範圍: 迴轉部位 0.25 ~0.7 MPa, 夾爪部位 0.1 ~0.7 MPa, 旋轉角度: 90°±10°,180°±10°

詳細規格 訂購代號 相關下載
  作動方式   複動型
  氣缸內徑 (mm)   16
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   迴轉部位: 0.25 ~0.7 MPa
  夾爪部位: 0.1 ~0.7 MPa
  作動公差 (mm)   0.05
  旋轉角度   90°±10°,180°±10°(※1)
  夾爪最大作動頻率   180 c.p.m
  周圍溫度   +5℃~+60℃
  容許運動能量   0.014J
  動搖時間調整範圍   0.07~0.3 s/90°(at 0.5 MPa)(※2)
  緩衝裝置   調整螺栓: 橡膠緩衝
  油壓緩衝器: 油壓緩衝
  傳感器   RH (2線式), RHN/RHP(3線式)
  RHN/RHP(3線式)
  備註   ※1.碰撞到調整螺栓, 會產生±5°變化的震動
  ※2.超過控制速度上限使用會產生黏滯現象而無法作動,因此請依照速度調整範圍內使用。