‧您現在的位置 > 產品資訊 > 其他輔助裝置 > 傳感器 > RCD 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

傳感器
RCD
RCD(有接點)、RND(無接點NPN)、RPD(無接點PNP), 適用氣缸型號: MCRB

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  配線方式   RCD: 2線式
  RND, RPD: 3線式
  開關邏輯   RCD: SPST 常開型
  RND, RPD: 電子式無接點,常開型
  接點型式   RCD: 有接點
  RND: 無接點 NPN
  RPD: 無接點 PNP
  使用電壓範圍   RCD: 5~240V DC/AC
  RND, RPD: 5~30V DC
  最大開關電流   RCD: 100mA max.
  RND, RPD: 200mA max.
  接點容量   RCD: 10W max.
  RND, RPD: 6W max. (※1)
  消耗電流   RND, RPD: 8 mA@24V DC max.
  內部電壓降   RCD: 3.5V max.
  RND, RPD: 1V@200mA max.
  洩漏電流   RND, RPD: 0.01mA max.
  指示燈亮顏色   RCD, RND: 紅燈
  RPD: 綠燈
  電線   RCD: φ2.8, 2C, PU
  RND, RPD: φ2.8, 3C, PU
  使用溫度範圍   -10℃~+70℃ (不凍結)
  耐衝擊   RCD: 30G
  RND, RPD: 50G (※2)
  耐振動   9G (※3)
  保護構造等級   IEC 60529 IP67
  保護迴路   RCD: 1
  RND, RPD: 3,4 (※4)
  重量   20g (2m 電線)
  備註   ※1: 不可超過接點容量(P=Vxl)。
  ※2: 正弦波/X、Y、Z 3 軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms。
  ※3: 復振幅1.5mm/10hHz-55Hz掃頻,持續1分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時。
  ※4: 1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護。