‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電動缸 > 電動缸 > MEAT 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

智能電動缸
MEAT
規格: 25, 縮減安裝底部至滑台平面尺寸,節省空間。
使用步進馬達,以最小齒距時規皮帶傳動,提升位移精確度。
以4個線性滾珠軸承支撐滑台載重,保持平穩及順暢度。
伺服型步進馬達內藏控制器,具備程式記憶功能。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  規格   25
  軸承   線性滾珠軸承
  速度   48~1000 mm/s
  水平荷重   5 kg
  重複精度   ± 0.1 mm
  周圍溫度   +5℃~ +40℃
  備註   ※安裝平面四周需預留約五公分之空間,以利日後維修置換。