‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電動缸 > 電動缸 > METB 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

電動缸
METB
尺寸: 42x42, 55x55, 80x80 mm, 皮帶驅動配合線軌傳輸。
結構採鋁合金材質。使用不銹鋼帶密封,防止內部皮帶與線軌因粉塵張髒污造成損壞。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  尺寸   42: 42x42, 55: 55x55, 80: 80x80 mm
  最大速度   3 m/s
  最大行程   6000 mm
  最小行程   100 mm
  皮帶輪旋轉一周距離   90, 120, 160 mm
  皮帶輪齒數   18, 24, 32
  皮帶寬度   12, 16, 25 mm
  最大轉速   2000, 1500, 1150 g/min
  基本重量   1.6, 4.4, 6 kg
  每100 mm增加之重量   0.25, 0.37, 0.9 kg
  最大負載   Fx: 460, 820, 1650 N
  Fy: 1560, 1850, 4500 N
  Fz: 1560, 1850, 4500 N
  力矩   Mx: 20, 25, 80 Nm
  My: 55, 120, 450 Nm
  Mz: 55, 120, 450 Nm
  鋁擠型慣性矩   lx: 11.8, 36, 183 cm4
  ly: 14.2, 45, 226 cm4
  重覆精度   ±0.05 mm
  軸徑向最大負載   200, 300, 300 N
  空載扭力   >0.1, >0.5, 0.9 Nm
  傳感器   RCI