‧您現在的位置 > 產品資訊 > 迷你氣壓缸 > 鎖定裝置 > MCMBL 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

端點鎖定裝置
MCMBL
氣缸內徑: φ40(mm),採用含油合金,特殊軸承襯套,使活塞桿無需給油。氣壓缸採用高級不銹鋼材質,更具耐磨、腐蝕性。多樣化支架可供選擇。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  氣缸內徑 (mm)   40
  配管口徑尺寸   Rc1/4
  使用流體   空氣
  最大使用壓力   1 MPa
  最小使用壓力   0.15 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  給油   不需給油
  使用速度範圍   50~500mm/sec
  鎖定機構間隙   2mm 以下
  最大容許動能 (焦耳)   墊片緩衝 1.2J
  可調緩衝 2.35J
  傳感器   RCA, RCM
  傳感器束帶   BA40, BGS40(RCA用),
  BM40(RCM用)