‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電磁閥 > MVSN 系列 > MVSN-220 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

MVSN 系列
MVSN-220
本體寬幅22mm,5口2位,最大使用壓力 0.8 MPa, 流量 799 Nl/min。

詳細規格 訂購代號 產品比較 相關下載
  本體寬幅   22mm
  配管口徑代號   6A, 8A
  閥種類   5口2位
  配管口徑尺寸   G1/8, G1/4
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.2~0.8 MPa
  耐壓力   1 MPa
  流量   799 Nl/min
  有效斷面積   18 mm2
  應答時間   38 ms
  周圍溫度   -5~+50℃ (不凍結)
  定格電壓   AC110V, AC220V(50/60)Hz, AC/DC 24V
  電力消耗   AC=6/4.9VA, DC=2.5W
  電壓容許範圍   ±10%
  絕緣等級   F 級
  重量   233g, 343g
  441g, 761g(防爆型)