‧您現在的位置 > 產品資訊 > 三點組合 > 緩啟動閥 > MAVS 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

緩啟動閥
MAVS
用於氣壓系統中,低速供氣,使初始壓力緩慢上升。並於供氣中斷後,快速排氣。 可與空氣調理組合(三點組合)搭配使用。配管口徑: 3/8, 1/2

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑代號   10A, 15A
  配管口徑尺寸   3/8, 1/2
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.25~1 MPa
  有效斷面積   1(P)→2(A): 37mm2, 61mm2
  2(A)→3(R): 49mm2, 76mm2
  周圍溫度   0~+60℃
  定格電壓   AC110V, 220V (50/60)Hz, DC24V
  電力消耗   AC=6/4.9VA DC=2.5W
  電壓容許範圍   ±10%
  絕緣等級   F 級
  選用配件   壓力錶 (PG-40), L型支架
  重量   520 g, 800 g