‧您現在的位置 > 產品資訊 > PLC 自動化控制器 > 無線搖控模組 > MA-3016 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

無線搖控模組
MA-3016
晶體控制頻率。高達 100 公尺的搖控範圍。免費的 PC 應用軟體 Mindman Utility。簡易的邏輯閘編輯功能。雙看門狗計時器。
軟體下載: Mindman Utility

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  接收器輸出模式   Sink (40VDC / 200mA / 3000VDC 隔離)
  接收器通訊模式   RS-485
  接收器工作電壓   +10 ~ +30 VDC
  接收器工作鮑率   1200~115200 bps
  接收器 LED 輸出指示燈   有
  發射器輸入電源   2 個 AA 電池
  操作溫度   -20~+75℃ (不凍結)
  工作距離範圍   100公尺 (max.)
  看門狗計時器   系統及通訊介面
  邏輯閘功能方塊種類   11
  邏輯閘功能方塊數量   128
  尺寸 (L×W×H)   200× 77 × 40 mm (接收器),
  120× 55 × 25 mm (發射器)
  重量   142g (接收器), 155g (發射器)